
calcActive())">
Light block for head 22mm, Harmony XB4, yellow, integral LED, 230...240V AC
ZBVM8
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBVM8
Light block for head 22mm, Harmony XB4, yellow, integral LED, 230...240V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony ZB, XB5 Light block is Yellow operates with an integral LED. It is supplied with 230V to 240V AC and uses screw clamp terminals. It has a plastic body. This light block allows fast and easy replacement and configuration of your signaling units. It is easily installed and replaced on compatible illuminated push-button or selector switch units via clip together assembly and connected with simple screw-clamp connections. It enables visual distinction of signaling units via illumination by integral LED. It protects operators from unexpected contact with live circuits thanks to its IP20 protection index. It features high endurance LED lighting for less replacement and process downtimes. Vibration resistant screw clamp connection terminals ensure high vibration resistance making product suitable installation on high impact machine.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBVM8 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |