
calcActive())">
Light block for head 22mm, Harmony XB4, orange, integral LED, 110...120V AC
ZBVG5
THB 642.00
THB 353.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBVG5
Light block for head 22mm, Harmony XB4, orange, integral LED, 110...120V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Light block for head 22mm, Harmony XB4, orange, integral LED, 110...120V AC
THB 642.00
THB 353.00
คำอธิบาย
This Harmony ZB, orange light block operates with an integral LED. It is supplied with 110V to 120V AC and uses screw clamp terminals. It has a plastic body. This light block allows fast and easy replacement and configuration of your signaling units. It is easily installed and replaced on compatible illuminated push-button or selector switch units via clip together assembly and connected with simple screw-clamp connections. It enables visual distinction of signaling units via illumination by integral LED. It protects operators from unexpected contact with live circuits thanks to its IP20 protection index. It features high endurance LED lighting for less replacement and process downtimes. Vibration resistant screw clamp connection terminals ensure high vibration resistance making product suitable installation on high impact machine.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBVG5 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |