
calcActive())">
Light block, Harmony XB4, Harmony XB5, for head 22mm, universal LED, screw clamp terminals, 24…120V AC DC
ZBVBG1
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBVBG1
Light block, Harmony XB4, Harmony XB5, for head 22mm, universal LED, screw clamp terminals, 24…120V AC DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony ZB, white light block operates with a universal LED. It is supplied with 24V to 120V AC/DC and uses screw-clamp terminals. It has a plastic body. It is compatible with Harmony XB4 and XB5. This light block allows fast and easy replacement and configuration of your signaling units. It is easily installed and replaced on compatible illuminated push-button or selector switch units via clip together assembly and connected with simple screw-clamp connections. It enables visual distinction of signaling units via illumination by universal LED. It protects operators from unexpected contact with live circuits thanks to its IP20 protection index. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product. Vibration resistant screw clamp connection terminals ensure high vibration resistance making product suitable installation on high impact machine.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBVBG1 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |