Light block for head 22mm, green, Harmony XB4, integral LED, spring clamp terminal, 24V AC DC
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
Light block for head 22mm, green, Harmony XB4, integral LED, spring clamp terminal, 24V AC DC
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBVB35 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |