
calcActive())">
Head for pilot light, Harmony XB4, XB5, white, 22mm, universal LED, plain lens, unmarked
ZBV0113
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBV0113
Head for pilot light, Harmony XB4, XB5, white, 22mm, universal LED, plain lens, unmarked
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony ZB, white lens cap has a round shape. It is compatible with Harmony XB4 and XB5 pilot lights with universal LED. This lens cap provides clear visual feedback on the status of your machines. It is easily installed and replaced on compatible pilot light with universal LED. It is clearly distinguishable visually at a distance due to its clear color of lens, enabling complex machine statuses to be read at a glance. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBV0113 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |