
calcActive())">
Transmitter for wireless and batteryless push button, Harmony XB5R, plastic, black, double action
ZBRT2
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBRT2
Transmitter for wireless and batteryless push button, Harmony XB5R, plastic, black, double action
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This transmitter is part of the range Harmony XB5R plastic and XB4R metal wireless and batteryless pushbuttons. It features a transmitter for wireless and batteryless pushbutton. It provides 1 radio frame sent at the push of the button and 1 radio frame sent at the release of the button. It operates with the protocol Zigbee green power 2.4 GHz in compliance with IEEE 802.15.4. It weighs 25g. This transmitter is only compatible with receiver ZBRRp version greater than or equal to 2.0, relay antenna ZBRA1 version greater than or equal to 2.0, and access point ZBRNp version greater than 1.2.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBRT2 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5R |