
calcActive())">
Transmitter for wireless and batteryless push button, Harmony XB5R, plastic, black
ZBRT1
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBRT1
Transmitter for wireless and batteryless push button, Harmony XB5R, plastic, black
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This transmitter is part of the range Harmony XB5R plastic and XB4R metal wireless and batteryless pushbuttons. It features a transmitter for wireless and batteryless pushbutton. It provides 1 radio frame sent at the push of the button. It operates with the protocol Zigbee green power 2.4 GHz in compliance with IEEE 802.15.4. It weighs 25g.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBRT1 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5R |