
calcActive())">
Configurable receiver, Harmony XB5R, 2 relays, 2 buttons, 6 indicating LEDs, monostable, bistable, 24...240V AC DC
ZBRRD
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBRRD
Configurable receiver, Harmony XB5R, 2 relays, 2 buttons, 6 indicating LEDs, monostable, bistable, 24...240V AC DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This programmable receiver is part of the range Harmony XB5R plastic and XB4R metal wireless and batteryless pushbuttons. It features a configurable receiver equipped with 2 buttons (teach and parameter setting), 6 indicating LEDs (power ON, function modes, output status, signal strength). It is supplied set to monostable output function and can be configured to bistable and stop/start functions. Its supply voltage is 24V to 240V AC/DC.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBRRD |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5R |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 36 x 108 mm |