
calcActive())">
Configurable receiver, Harmony XB5R, 4 PNP, 2 buttons, 6 indicating LEDs, monostable, 24V DC
ZBRRC
THB 16,264.00
THB 8,945.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBRRC
Configurable receiver, Harmony XB5R, 4 PNP, 2 buttons, 6 indicating LEDs, monostable, 24V DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Configurable receiver, Harmony XB5R, 4 PNP, 2 buttons, 6 indicating LEDs, monostable, 24V DC
THB 16,264.00
THB 8,945.00
คำอธิบาย
This configurable receiver is part of the ranges Harmony XB5R plastic and XB4R metal wireless and batteryless pushbuttons. It is equipped with 2 buttons (teach and parameter setting), 6 indicating LEDs (power ON, function modes, output status, signal strength). It features 4 PNP outputs, 200 mA /24 V and it can be supplied with 24V DC. It is easily combined with wireless and batteryless pushbuttons XB4R/XB5R and limit switches XCKW/XCMW. It operates with the protocol Zigbee green power 2.4 GHz in compliance with IEEE 802.15.4. Its protection index is IP20. It weighs 130g and its dimensions are, 36mm wide, 108mm high, 75mm deep.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBRRC |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5R |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 36 x 108 mm |