
calcActive())">
Rope pull switch with wireless and batteryless transmitter, Harmony XB5R, plastic black
ZBRP1
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBRP1
Rope pull switch with wireless and batteryless transmitter, Harmony XB5R, plastic black
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This rope pull switch is part of the range Harmony XB5R plastic and XB4R metal wireless and batteryless pushbuttons. It features a rope pull switch with wireless and batteryless transmitter. Its pulling force is from 45N to 1000N. The rope pull switch is adapted for automatic doors. It sends a radio message to the receiver in the control panel to open and close the door. It operates with the protocol Zigbee green power 2.4 GHz in compliance with IEEE 802.15.4. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It weighs 150g.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBRP1 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5R |