
calcActive())">
Harmony Hub wireless serial line gateway, Harmony XB5R, Zigbee green power gateway, wireless to modbus, 24...240V AC DC
ZBRN2
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBRN2
Harmony Hub wireless serial line gateway, Harmony XB5R, Zigbee green power gateway, wireless to modbus, 24...240V AC DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This harmony hub wireless/serial line gateway provides an ergonomic interface for controlling your machines It is impact resistant, dust resistant and vibration resistant thanks to its IP20, making it ideal for operation in harsh environments It is easily installed and replaced on compatible complete push-button units and contact blocks via snap-fit assembly High performance International standards & certifications (IP65)
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBRN2 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5R |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 122 x 90 mm |