
calcActive())">
Harmony Hub wireless ethernet gateway, Harmony XB5R, Zigbee green power gateway, wireless to modbus TCP, 24...240V AC DC
ZBRN1
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBRN1
Harmony Hub wireless ethernet gateway, Harmony XB5R, Zigbee green power gateway, wireless to modbus TCP, 24...240V AC DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This configurable harmony Hub is part of the ranges Harmony XB5R plastic and XB4R metal wireless and batteryless pushbuttons. It provides network connectivity openness by operating as an intermediate equipment between the wireless devices and PLCs (Programmable Logic Controller) or industrial PCs (IT/OT box) that support Modbus/TCP protocols. It is equiped with 7 segment display, jog dial, 8 indicating LEDs (Power On, functions mode, communication status, signal strength) external antenna connector and protective plug. It features 1 slot for communication module ZBRCETH (should be ordered separately). It weighs 270g.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBRN1 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5R |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 122 x 90 mm |