
calcActive())">
Empty handy box for mobile use, Harmony XB5R, plastic, green, 1 cut out
ZBRM21
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBRM21
Empty handy box for mobile use, Harmony XB5R, plastic, green, 1 cut out
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This empty handy box is part of the range Harmony XB5R plastic and XB4R metal wireless and batteryless pushbuttons. It features one cut-out for XB5R diameter 22 mm control units. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP65. It is in polycarbonate green (Pantone 355C) and it weighs 110g. The mobile box associated with its support function is adapted for static and mobile applications mounted on vehicles.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBRM21 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5R |