
calcActive())">
External antenna for harmony Hub ZBRN1 and ZBRN2, Harmony XB5R, 2m cable, 1 radio frequency connector
ZBRA2
THB 3,980.40
THB 2,189.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBRA2
External antenna for harmony Hub ZBRN1 and ZBRN2, Harmony XB5R, 2m cable, 1 radio frequency connector
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
External antenna for harmony Hub ZBRN1 and ZBRN2, Harmony XB5R, 2m cable, 1 radio frequency connector
THB 3,980.40
THB 2,189.00
คำอธิบาย
This wireless and batteyless transceiver provides an ergonomic interface for controlling your machines It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP65, making it ideal for operation in harsh environments It is easily installed and replaced on compatible complete push-button units and contact blocks via snap-fit assembly
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBRA2 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5R |