
calcActive())">
Harmony XB4, Relay Antenna, AC/DC, 5m cable output
ZBRA1
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBRA1
Harmony XB4, Relay Antenna, AC/DC, 5m cable output
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This relay antenna is part of the range Harmony XB5R plastic and XB4R metal wireless and batteryless pushbuttons. Installed between transmitter and receiver it is used to increase the range and/or get round obstacles. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP65. It makes it ideal for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBRA1 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5R |