
calcActive())">
Cap for multiple-headed push button, Harmony XB4, wireless, plastic, 6 colors choice, 22mm, set of 10 caps
ZBA79
THB 3,531.00
THB 615.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBA79
Cap for multiple-headed push button, Harmony XB4, wireless, plastic, 6 colors choice, 22mm, set of 10 caps
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Cap for multiple-headed push button, Harmony XB4, wireless, plastic, 6 colors choice, 22mm, set of 10 caps
THB 3,531.00
THB 615.00
คำอธิบาย
This Harmony ZB, marked and unmarked caps set with 10 different caps are supplied with 6 different colors. It is compatible with Harmony XB4 and XB5 push buttons. This push button caps set provides an ergonomic interface for controlling your machine. The caps set contains 10 caps with different colors and markings to allow users to have diverse options to suit their machines operations and functions. They are easily installed and replaced on compatible complete push-button units. It has clear and resilient symbol marking on the cap.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBA79 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |