red cap marked O for rectangular multiple-headed pushbutton Ø22

ZBA7432
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
เหลือเพียง 0 ในสต็อก
plain-icon

คำอธิบาย

This Harmony ZB, red marked push button cap has a round shape with "O" symbol. This push button cap provides an ergonomic interface for controlling your machine. It is supplied ready engraved with a marking relevant to machine operation. It is easily installed and replaced on compatible complete push-button units. It has clear and resilient symbol marking on the cap.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDSIG
หมายเลขส่วนประกอบ ZBA7432
ฉลาก Green Premium ไม่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Harmony XB4

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Selector switch- Harmony XB4- complete Ø22 mm- metal- 2 positions
XB4BJ25
THB 574
THB 1,043
Harmony XB5, Pilot light, plastic, red, Ø22, plain lens with integral LED, 230...240 V AC
XB5AVM4
THB 177
THB 321
Cap for multiple-headed push button- Harmony XB4- wireless- plastic- green- 22mm- white marked I
ZBA7331
THB 274
THB 498
Harmony XB5, Illuminated push button, plastic, flush, red, Ø22, spring return, 230...240 V AC, 1 NO + 1 NC
XB5AW34M5
THB 503
THB 915
Harmony Easy XA2E สวิตช์ปุ่มกดหัวเรียบ แบบมีไฟ LED สีเหลือง 24V AC/DC 1NO
XA2EW35B1
THB 267
THB 524