
calcActive())">
Cap for multiple-headed push button, Harmony XB4, wireless, plastic, white, 22mm, black marked arrow
ZBA7134
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBA7134
Cap for multiple-headed push button, Harmony XB4, wireless, plastic, white, 22mm, black marked arrow
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony ZB, white marked push button cap has a round shape with "right arrow" symbol. This push button cap provides an ergonomic interface for controlling your machine. It is supplied ready engraved with a marking relevant to machine operation. It is easily installed and replaced on compatible complete push-button units. It has clear and resilient symbol marking on the cap.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBA7134 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |