white cap unmarked for rectangular multiple-headed pushbutton Ø22

ZBA71
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
เหลือเพียง 0 ในสต็อก
plain-icon

คำอธิบาย

This Harmony ZB, white unmarked push button cap has a round shape. This push button cap provides an ergonomic interface for controlling your machine. It is supplied without marking in order to allow users to use it for various operating modes and functions. It is easily installed and replaced on compatible complete push-button units. The clear boot prevents growth of bacteria in joints and gaps, this makes it ideal for high hygiene environments.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDSIG
หมายเลขส่วนประกอบ ZBA71
ฉลาก Green Premium ไม่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Harmony XB4

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Selector switch- Harmony XB4- complete Ø22 mm- metal- 2 positions
XB4BJ25
THB 574
THB 1,043
Harmony Easy XA2E สวิตช์ปุ่มกดหัวเรียบ แบบมีไฟ LED สีเหลือง 24V AC/DC 1NO
XA2EW35B1
THB 267
THB 524
Harmony XB4- Key switch selector- metal- black- Ø22- key 455- 2 positions- stay put- 1 NO
XB4BG21
THB 683
THB 1,241
red cap marked O for rectangular multiple-headed pushbutton Ø22
ZBA7432
THB 244
THB 444
Harmony XB4- Key switch selector- metal- black- Ø22- key 455- 3 positions- stay put- 2 NO
XB4BG03
THB 1,165
THB 2,119