
calcActive())">
Complete body for pilot lights, Harmony XB6, red light block with body/fixing collar with integral LED 12...24 V
ZB6EB4B
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB6EB4B
Complete body for pilot lights, Harmony XB6, red light block with body/fixing collar with integral LED 12...24 V
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony ZB6EB4B is a red light block with body/fixing collar with integral LED 12V to 24V. It is part of the range Harmony XB6 diameter 16mm monolithic plastic push buttons, switches, and pilot lights.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB6EB4B |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB6 |