
calcActive())">
Head for illuminated push button, Harmony XB6, green square projecting, 16mm, spring return, 12…24V, unmarked
ZB6CE3
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB6CE3
Head for illuminated push button, Harmony XB6, green square projecting, 16mm, spring return, 12…24V, unmarked
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
SQUARE ILLUMINATED PUSHBUT TO N HEAD DIA
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB6CE3 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB6 |