
calcActive())">
Head for selector switch, Harmony XB6, black square Ø 16 3 position spring return
ZB6CD25
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB6CD25
Head for selector switch, Harmony XB6, black square Ø 16 3 position spring return
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony ZB6CD25 is a black square selector switch head, 3-position spring return. It is part of the range Harmony XB6 diameter 16mm monolithic plastic push buttons, switches, and pilot lights.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB6CD25 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB6 |