
calcActive())">
Wireless and batteryless transmitter, Harmony XB5R, push button, plastic, yellow, 22mm, spring return
ZB5RTA5
THB 4,494.00
THB 2,472.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB5RTA5
Wireless and batteryless transmitter, Harmony XB5R, push button, plastic, yellow, 22mm, spring return
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Wireless and batteryless transmitter, Harmony XB5R, push button, plastic, yellow, 22mm, spring return
THB 4,494.00
THB 2,472.00
คำอธิบาย
This wireless and batteryless push button is part of the range Harmony XB5R plastic and XB4R metal. It features a transmitter fitted with a fixing collar and a spring return flush push button head with yellow clipped-in cap. It operates with the protocol Zigbee green power 2.4 GHz in compliance with IEEE 802.15.4. It weighs 45g.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB5RTA5 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5R |