
calcActive())">
Wireless and batteryless transmitter, Harmony XB5R, push button, plastic, red, 22mm, spring return, marked O
ZB5RTA432
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB5RTA432
Wireless and batteryless transmitter, Harmony XB5R, push button, plastic, red, 22mm, spring return, marked O
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This button head provides an ergonomic interface for controlling your machines It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP65 / IP30, making it ideal for operation in harsh environments It is easily installed and replaced on compatible complete push-button units and contact blocks via snap-fit assembly High performance International standards & certifications ( Marine certification, IP65, IP30, Type 4X)
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB5RTA432 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5R |