
calcActive())">
Wireless and batteryless transmitter, Harmony XB5R, push button, plastic, green, 22mm, spring return, marked I
ZB5RTA331
THB 4,258.60
THB 2,342.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB5RTA331
Wireless and batteryless transmitter, Harmony XB5R, push button, plastic, green, 22mm, spring return, marked I
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Wireless and batteryless transmitter, Harmony XB5R, push button, plastic, green, 22mm, spring return, marked I
THB 4,258.60
THB 2,342.00
คำอธิบาย
This button head provides an ergonomic interface for controlling your machines It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP65 / IP30, making it ideal for operation in harsh environments It is easily installed and replaced on compatible complete push-button units and contact blocks via snap-fit assembly High performance International standards & certifications ( Marine certification, IP65, IP30, Type 4X)
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB5RTA331 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5R |