
calcActive())">
Wireless and batteryless transmitter, Harmony XB5R, push button, plastic, black, 22mm, spring return
ZB5RTA2
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB5RTA2
Wireless and batteryless transmitter, Harmony XB5R, push button, plastic, black, 22mm, spring return
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This wireless and batteryless push button is part of the range Harmony XB5R plastic and XB4R metal. It features a transmitter fitted with a fixing collar and a spring return flush push button head with black clipped-in cap.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB5RTA2 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5R |