
calcActive())">
Head for non illuminated push button, Harmony XB5, flush mounted red projecting pushbutton bezel white marked STOP
ZB5FL4M34
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB5FL4M34
Head for non illuminated push button, Harmony XB5, flush mounted red projecting pushbutton bezel white marked STOP
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This 30.5 mm push-button head provides an ergonomic interface for controlling your machine. It is easily installed and replaced on compatible complete push-button units and contact blocks via snap-fit assembly. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to its clear color and marking. It is vibration resistant, impact resistant, high pressure washer resistant and dust resistant thanks to its IP69 protection, making it ideal for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB5FL4M34 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |