
calcActive())">
Head for illuminated push button, Harmony XB5, white square projecting, 22mm, universal LED, spring return, unmarked
ZB5CW113
THB 1,070.00
THB 589.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB5CW113
Head for illuminated push button, Harmony XB5, white square projecting, 22mm, universal LED, spring return, unmarked
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Head for illuminated push button, Harmony XB5, white square projecting, 22mm, universal LED, spring return, unmarked
THB 1,070.00
THB 589.00
คำอธิบาย
This white projecting illuminated button head for universal LED provides a versatile interface for controlling your machines. It is easily installed and replaced on compatible complete push button units and contact blocks via snap-fit assembly. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to clear color. It is also distinguishable by touch due to projecting element, minimizing errors in machine control. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It makes it ideal for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB5CW113 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |