
calcActive())">
Fixing nut, Harmony XB5, for Ø22 mm head
ZB5AZ901
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB5AZ901
Fixing nut, Harmony XB5, for Ø22 mm head
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XB5 nut is compatible with Harmony XB5 and XB7 fixing head. It is designed to fit with a standard 22mm control and signaling units, ensuring compatibility when installing in pre-existing machinery.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB5AZ901 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |