
calcActive())">
Single contact block with body fixing collar, Harmony XB5, plastic, screw clamp terminal, 2NO
ZB5AZ103
THB 476.15
THB 172.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB5AZ103
Single contact block with body fixing collar, Harmony XB5, plastic, screw clamp terminal, 2NO
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Single contact block with body fixing collar, Harmony XB5, plastic, screw clamp terminal, 2NO
THB 476.15
THB 172.00
คำอธิบาย
This Harmony XB5, single contact block uses screw clamp terminals. This contact block allows fast and easy replacement and configuration of your push buttons and selector switches. It is easily installed and replaced on XB5 complete push-button units and selector switches via a clip assembly and connects to control circuits with simple screw-clamp connections. It protects operators from unexpected contact with live circuits thanks to its IP20 protection index. The base unit to start assembling your plastic push-button or switch. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product. Vibration resistant screw clamp connection terminals ensure high vibration resistance making product suitable installation on high impact machine.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB5AZ103 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |