
calcActive())">
Head for illuminated emergency switching off push button, Harmony XB5, plastic, red mushroom 40mm, 22mm, universal LED, turn to release
ZB5AW743
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB5AW743
Head for illuminated emergency switching off push button, Harmony XB5, plastic, red mushroom 40mm, 22mm, universal LED, turn to release
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This red illuminated 40mm mushroom shape button head for universal LED is ideal when quick actions are required. It fits for a process or machine to function correctly or where operator movements require highest ergonomy. It is easily combined with Harmony range of contact blocks to perform a large variety of control functions. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to its illuminated head. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It makes it ideal for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB5AW743 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |