
calcActive())">
Light block with body fixing collar, Harmony XB5, plastic, red, integral LED, 24V AC DC, 1NC
ZB5AW0B42
THB 503.00
THB 277.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB5AW0B42
Light block with body fixing collar, Harmony XB5, plastic, red, integral LED, 24V AC DC, 1NC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Light block with body fixing collar, Harmony XB5, plastic, red, integral LED, 24V AC DC, 1NC
THB 503.00
THB 277.00
คำอธิบาย
This light block allows fast and easy replacement and configuration of your signaling units. It is easily installed and replaced on compatible illuminated push button or selector switch units . It is assembled via clips and connected with simple screw-clamp connections. It enables visual distinction of signaling units via illumination by integral LED. It protects operators from unexpected contact with live circuits thanks to its IP20 protection index.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB5AW0B42 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |