
calcActive())">
Emergency stop head, Harmony XB5, switching off, plastic, red mushroom 30mm, 22mm, trigger latching key release
ZB5AS934
THB 823.90
THB 641.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB5AS934
Emergency stop head, Harmony XB5, switching off, plastic, red mushroom 30mm, 22mm, trigger latching key release
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Emergency stop head, Harmony XB5, switching off, plastic, red mushroom 30mm, 22mm, trigger latching key release
THB 823.90
THB 641.00
คำอธิบาย
This Harmony XB5 emergency stop / shutdown 30mm mushroom red button head operates with a latched key release (key no.455) mechanism. It provides an ergonomic interface for controlling your machines. It is easily installed on compatible complete emergency stop and switching off push buttons. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to a clear color and a prominent 30mm mushroom shape. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It makes it ideal for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB5AS934 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |