
calcActive())">
Push button head, Harmony XB5, plastic, projecting, green, 22mm, spring return, unmarked
ZB5AL3
THB 363.80
THB 94.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB5AL3
Push button head, Harmony XB5, plastic, projecting, green, 22mm, spring return, unmarked
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Push button head, Harmony XB5, plastic, projecting, green, 22mm, spring return, unmarked
THB 363.80
THB 94.00
คำอธิบาย
This green projecting button head provides an ergonomic interface for controlling your machines. It is easily combined with Harmony range of push buttons and contact blocks. Thus it is possible to perform a large variety of control functions. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to its clear color. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It makes it ideal for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB5AL3 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |