
calcActive())">
Head for illuminated selector switch, Harmony XB5, universal LED, red handle, 22mm, 3 positions, stay put
ZB5AK1343
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB5AK1343
Head for illuminated selector switch, Harmony XB5, universal LED, red handle, 22mm, 3 positions, stay put
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This red illuminated switch head for universal LED provides an ergonomic interface for controlling your machines. It is supplied with standard handle and can easily be installed on compatible selector switch units. It provides a clear help in setting your machines in various operating modes, even in darker control rooms. It offers a clear visual feedback. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP69K. It makes it ideal for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB5AK1343 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |