
calcActive())">
Selector switch head, Harmony XB5, plastic, black, 22mm, 3 positions, spring return from right to center
ZB5AD8
THB 353.10
THB 156.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB5AD8
Selector switch head, Harmony XB5, plastic, black, 22mm, 3 positions, spring return from right to center
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Selector switch head, Harmony XB5, plastic, black, 22mm, 3 positions, spring return from right to center
THB 353.10
THB 156.00
คำอธิบาย
This switch head with black standard handle provides an ergonomic interface for controlling your machines. It can easily be installed on compatible selector switch units. It provides an effective manner to set your machine in various operating modes. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP69K. It makes it ideal for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB5AD8 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |