
calcActive())">
Head for non illuminated push button, Harmony XB5, red mushroom 30mm, 22mm, spring return, unmarked
ZB5AC44
THB 524.30
THB 412.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB5AC44
Head for non illuminated push button, Harmony XB5, red mushroom 30mm, 22mm, spring return, unmarked
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Head for non illuminated push button, Harmony XB5, red mushroom 30mm, 22mm, spring return, unmarked
THB 524.30
THB 412.00
คำอธิบาย
This 30mm mushroom shaped red push button head is ideal when quick actions are required. It fits for a process or machine to function correctly or where operator movements require highest ergonomy. It is easily combined with Harmony range of contact blocks to perform a large variety of control functions. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to a prominent 30mm mushroom shape. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It makes it ideal for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB5AC44 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |