
calcActive())">
Head for non illuminated pushbutton, Harmony XB5, plastic, red, mushroom 40mm, 22mm, spring return
ZB5AC4
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB5AC4
Head for non illuminated pushbutton, Harmony XB5, plastic, red, mushroom 40mm, 22mm, spring return
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This 40mm mushroom shaped red push button head is ideal when quick actions are required. It fits for a process or machine to function correctly or where operator movements require highest ergonomy. It is easily combined with Harmony range of contact blocks to perform a large variety of control functions. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to a prominent 40mm mushroom shape. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It makes it ideal for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB5AC4 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |