
calcActive())">
Head for illuminated push button, Harmony XB5, plastic, green flush, 22mm, universal LED, for insetion of legend
ZB5AA38
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB5AA38
Head for illuminated push button, Harmony XB5, plastic, green flush, 22mm, universal LED, for insetion of legend
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This green flush button head with transparent cap provides an ergonomic interface for controlling your machines. It is easily installed and replaced on compatible complete push button units and contact blocks via snap-fit assembly. It is used for insertion of legend. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to its clear color. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP69K. It makes it ideal for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB5AA38 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |