
calcActive())">
Push button head, Harmony XB5, plastic, flush, green, 22mm, spring return, marked I
ZB5AA331
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB5AA331
Push button head, Harmony XB5, plastic, flush, green, 22mm, spring return, marked I
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XB5, flush green button head operates with a spring return mechanism. It is marked with a "I" symbol. This button head provides an ergonomic interface for controlling your machines. It is easily installed and replaced on compatible complete push-button units and contact blocks via snap-fit assembly. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66 / IP67 / IP69 / IP69K. It has a plastic bezel, this makes it ideal for applications requiring good resistance to chemical agents and/or double electrical insulation. It is designed to fit in a standard 22mm cutout, ensuring compatibility when installing in pre-existing machinery. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB5AA331 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |