
calcActive())">
Head for non illuminated push button, Harmony XB5, black flush, 22mm, spring return, white marked O
ZB5AA232
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB5AA232
Head for non illuminated push button, Harmony XB5, black flush, 22mm, spring return, white marked O
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This black flush button head provides an ergonomic interface for controlling your machines. It is easily installed and replaced on compatible complete push button units and contact blocks via snap-fit assembly. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to clear color and marking. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It makes it ideal for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB5AA232 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |