
calcActive())">
Harmony XB4, Blanking plug round, metal, chromium plated, Ø22
ZB4SZ3
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB4SZ3
Harmony XB4, Blanking plug round, metal, chromium plated, Ø22
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XB4, metal blanking plug is compatible with Harmony XB4, pushbuttons with flush push. This metal blanking plugis designed as an option to fit with your pushbutton units when no function is needed for machine to operate. It is compatible with standard 22mm XB4 control and signaling unitsMetal bezel. It is designed to fit in a standard 22mm cutout, ensuring compatibility when installing in pre-existing machinery.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB4SZ3 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |