
calcActive())">
Wireless and batteryless transmitter, Harmony XB5R, push button, metal, green, 22mm, spring return
ZB4RTA3
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB4RTA3
Wireless and batteryless transmitter, Harmony XB5R, push button, metal, green, 22mm, spring return
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This wireless batteryless transmitter push-button head is ideal for situations where quick actions are required for a process or machine to function correctly or where operator movements require maximum ergonomy It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to its clear color It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP30 and IP65, making it ideal for operation in harsh environments It is easily combined with Harmony range of contact blocks to perform a large variety of control functions The cap is green
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB4RTA3 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5R |