Wireless and batteryless transmitter, Harmony XB5R, push button, metal, black, 22mm, spring return

ZB4RTA2

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

COMPLETE METAL TRANSMITTER BLACK

รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Harmony- Configurable receiver- 2 relays- 2 buttons- 6 indicating LEDs- monostable- bistable- stop/start- 24..240  V AC/DC
ZBRRA

สินค้าหมด

Harmony Hub wireless ethernet gateway- Harmony XB5R- Zigbee green power gateway- wireless to modbus TCP- 24...240V AC DC
ZBRN1

สินค้าหมด

Harmony Hub wireless serial line gateway- Harmony XB5R- Zigbee green power gateway- wireless to modbus- 24...240V AC DC
ZBRN2

สินค้าหมด

Configurable receiver- Harmony XB5R- 2 relays- 2 buttons- 6 indicating LEDs- monostable- bistable- 24...240V AC DC
ZBRRD

สินค้าหมด

Configurable receiver- Harmony XB5R- 4 PNP- 2 buttons- 6 indicating LEDs- monostable- 24V DC
ZBRRC

check-small มีสินค้า

Sonepar (Thailand) Limited
SQD Power
Price starting from
THB 16,264.00
THB 8,945.00
Modbus TCP communication module for ZBRN1- Harmony XB5R- 2 Ethernet RJ45 connectors
ZBRCETH

สินค้าหมด

Harmony XB4- Relay Antenna- AC/DC- 5m cable output
ZBRA1

สินค้าหมด

External antenna for harmony Hub ZBRN1 and ZBRN2- Harmony XB5R- 2m cable- 1 radio frequency connector
ZBRA2

check-small มีสินค้า

Sonepar (Thailand) Limited
SQD Power
Price starting from
THB 3,980.40
THB 2,189.00