
calcActive())">
Round guard for 40mm Emergency stop, Harmony XB4, plastic, yellow, 76.2mm
ZB4BZ2105
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB4BZ2105
Round guard for 40mm Emergency stop, Harmony XB4, plastic, yellow, 76.2mm
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This protection accessory is designed to be fitted beneath the head for insertion It is compatible with any standard 40mm emergency stop pushbutton It weighs 0.058 kg
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB4BZ2105 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |