
calcActive())">
Narrow flange guard for 40mm Emergency stop, Harmony XB4, plastic, yellow
ZB4BZ2005
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB4BZ2005
Narrow flange guard for 40mm Emergency stop, Harmony XB4, plastic, yellow
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This protection accessory is designed to be fitted beneath the head for insertion It is compatible with any standard 40mm emergency stop pushbutton It weighs 0.042 kg
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB4BZ2005 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |