
calcActive())">
Round guard for 40mm Emergency stop, Harmony XB4, plastic, yellow, 63.5mm
ZB4BZ1905
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB4BZ1905
Round guard for 40mm Emergency stop, Harmony XB4, plastic, yellow, 63.5mm
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This protection accessory is designed to be fitted beneath the head for insertion It is compatible with any standard 40mm emergency stop pushbutton It weighs 0.032 kg High performance International standards & certifications (Marine ABS certification, IP66, Type 1, 2, 3, 3R, 4, 12 and 13)
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB4BZ1905 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |