Single contact block with body fixing collar, Harmony XB4, metal, screw clamp terminal, 2NC

ZB4BZ104

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This Harmony XB4, single contact block is pre-assembled on a body/collar fixing unit. This body fixing collar is pre-mounted with a contact block. Simply adding a head to this assembly will provide you with a complete ready-to-use push button. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDSIG
หมายเลขส่วนประกอบ ZB4BZ104
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Harmony XB4

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Legend holder 30x50mm- Harmony XB4- plastic- without legend 18x27mm
ZBZ33

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 42.80
THB 24.00
Empty control station- Harmony XAP- XB2 SL- zinc alloy- grey- M20- 1 cut out 22mm- 80x80x51-5mm- UL cULus
XAPD1201

สินค้าหมด

Push button flush mounted- Harmony XB4- metal- red- 30mm- spring return- unmarked- 1NC
XB4FA42

สินค้าหมด

Legend holder 30x40mm- Harmony XB4- plastic- without legend 8x27mm
ZBZ32

สินค้าหมด

Harmony XB4- Legend holder 30 x 40 mm- plastic- with legend 8 x 27 mm- unmarked
ZBY2101

สินค้าหมด