
calcActive())">
Single contact block with body fixing collar, Harmony XB4, metal, screw clamp terminal, 2NO
ZB4BZ103
THB 577.80
THB 294.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB4BZ103
Single contact block with body fixing collar, Harmony XB4, metal, screw clamp terminal, 2NO
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Single contact block with body fixing collar, Harmony XB4, metal, screw clamp terminal, 2NO
THB 577.80
THB 294.00
คำอธิบาย
This Harmony XB4, single contact block is pre-assembled on a body/collar fixing unit. It has 2 x NO contacts and a chromium-plated metal bezel. It is compatible with Harmony XB4 This body fixing collar is pre-mounted with a contact block. Simply adding a head to this assembly will provide you with a complete ready-to-use push button. It protects operators from unexpected contact with live circuits thanks to its IP20 protection index. 1 million cycle high endurance provides less maintenance and damage in your installation. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB4BZ103 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |