
calcActive())">
Flush mounting kit, Harmony XB4, metal, black, for selector switch and illuminated push button 22mm
ZB4BZ022
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB4BZ022
Flush mounting kit, Harmony XB4, metal, black, for selector switch and illuminated push button 22mm
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XB4, flush mounting kit has a chromium plated color. This kit allows to flush mount any pushbuttons or pilot lights of the XB4 series. It allows the installation of devices on control panels to be more resilient to side impacts due to passing objects, tools, opening doors. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It has a metal bezel, this makes it Ideal for applications requiring high impact and vibration resistance. It is designed to fit with a standard 22mm control and signaling units, ensuring compatibility when installing in pre-existing machinery. Allows prevention of injury and damage on signalling units by concealing the unit beneath the level of the panel surface.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB4BZ022 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |